ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイキン 空気清浄用オプション・パーツ

通常単価(税別)
7,143円
税込単価
7,857円
通常出荷日:7日目

ダイキン空気清浄機用の交換用抗菌HEPAフィルターです。【特長】・0.3μmの微小な粒子を99.97%...

詳細を確認
  • フィルタータイプ
    抗菌HEPA
  • 適合本体
    ACB50X-S
  • JANコード
    4573535108634
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    594-9466

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BAFP101A4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BAFP101A4の仕様・寸法情報

フィルタータイプ
抗菌HEPA
適合本体
ACB50X-S
JANコード
4573535108634
質量(g)
1000.0
トラスココード
594-9466
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAFP101A4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,143円
( 7,857円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ダイキン空気清浄機用の交換用抗菌HEPAフィルターです。
【特長】
・0.3μmの微小な粒子を99.97%除去する静電HEPAフィルターです。
・撥水・撥油効果のある素材を使用しており、汚れが広がりにくく、静電力が落ちにくい構造です。
・フィルターに付着した菌の増殖を抑制します。
【用途】
・対応する空気清浄機に取り付け、オフィスや作業スペースの空気中に浮遊するホコリや花粉の除去に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイキン 空気清浄用オプション・パーツの型番BAFP101A4のページです。 型番BAFP101A4に関する仕様情報を記載しております。
ダイキン 空気清浄用オプション・パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイキン 空気清浄用オプション・パーツ
ストリーマー空気清浄機
ストリーマー空気清浄機 ACK705
空気清浄機 PMMS-DC100/オプション
空気清浄機
加湿空気清浄機 AAP-KH35A-W
メーカーダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)アイリスオーヤマヤマダコーポレーションアイリスオーヤマ
通常価格7,143円68,235円114,118円2,511円 -339,873円21,911円
通常出荷日7日目7日目7日目1日目〜2日目1日目
フィルタータイプ抗菌HEPA-----
適合本体ACB50X-S-----
JANコード45735351086344573535477679----
質量(g)1000.05800.012500.0---
トラスココード594-9466717-9483----

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました