ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス缶スタンド角型ポリ缶用

通常単価(税別)
71,739円
税込単価
78,913円
通常出荷日:11日目

角型のポリ缶や一斗缶を固定し、内容物の移し替えを安全かつ容易にするためのステンレス製スタンドです。【特...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    440
  • 高さ(mm)
    855
  • 幅(mm)
    425
  • 質量(g)
    2500.0
  • トラスココード
    388-0191

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4981390244204
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4981390244204の仕様・寸法情報

奥行(mm)
440
高さ(mm)
855
幅(mm)
425
質量(g)
2500.0
トラスココード
388-0191
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
4981390244204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,739円
( 78,913円 )
11日目

詳細情報

基本情報

角型のポリ缶や一斗缶を固定し、内容物の移し替えを安全かつ容易にするためのステンレス製スタンドです。
【特長】
・重い容器をしっかりと固定し、ハンドル操作で楽に傾けることができます。
・液体などを少しずつ分けて移す作業に最適です。
【用途】
・工場や作業現場での塗料、溶剤、オイルなど、一斗缶からの小分け作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス缶スタンド角型ポリ缶用の型番4981390244204のページです。 型番4981390244204に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス缶スタンド角型ポリ缶用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス缶スタンド角型ポリ缶用
ステンレス缶スタンド浅型ダンボール用
缶スタンド(角缶/角型ポリ缶用)
缶スタンド(角缶用)
缶スタンド(ペール缶用)
缶スタンド ペール缶スタンド
メーカーDAIICHIINDUSTRYDAIICHIINDUSTRY東京硝子器械東京硝子器械MECHANICS(ダイヤ精工)アズワン
通常価格71,739円72,938円61,477円 -61,477円 -43,743円 -15,653円 -
通常出荷日11日目11日目6日目6日目1日目8日目〜
奥行(mm)440440----
高さ(mm)855700----
幅(mm)425405----
質量(g)2500.02500.0----
トラスココード388-0191388-1699----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました