ファクトリーサプライ用品技術窓口

電磁弁オープナーセット

通常単価(税別)
8,726円
税込単価
9,599円
通常出荷日:4日目

電磁弁を強制的に開けるためのマグネットオープナーです。【特長】・強力なマグネットを使用しており、電源が...

詳細を確認
  • トラスココード
    598-1621
  • JANコード
    4528422530340
  • 質量(g)
    145.000
  • 外径(mm)
    42Φ
  • 高さ(mm)
    30
  • 適合サイズ
    セット(Φ10、12.5、15、18mm)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA129ZD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA129ZDの仕様・寸法情報

トラスココード
598-1621
JANコード
4528422530340
質量(g)
145.000
外径(mm)
42Φ
高さ(mm)
30
適合サイズ
セット(Φ10、12.5、15、18mm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA129ZD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,726円
( 9,599円 )
4日目

詳細情報

基本情報

電磁弁を強制的に開けるためのマグネットオープナーです。
【特長】
・強力なマグネットを使用しており、電源がオフの状態でも電磁弁を開けることができます。
・複数のアダプターが付属しており、様々なサイズの電磁弁に対応可能です。
【用途】
・エアコンや冷凍・冷蔵設備のメンテナンスで、冷媒回収作業を行う際に便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁弁オープナーセットの型番TA129ZDのページです。 型番TA129ZDに関する仕様情報を記載しております。
電磁弁オープナーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁弁オープナーセット
フロン回収装置
冷媒回収装置(ツインサンダー) 240
フロン回収 フルオロカーボン回収装置
1/4ロングチャージホース
フロン回収 回収機用キャリングケース
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格8,726円256,868円173,236円429,784円13,808円15,772円
通常出荷日4日目2日目2日目2日目4日目5日目
トラスココード598-1621253-1171118-4004274-1214598-1300274-4284
JANコード452842253034045284224577084528422370656452842246805645284225079394528422470752
質量(g)145.00010900.016800.0-1010.000-
外径(mm)42Φ-----
高さ(mm)30345360310-350

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました