ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス缶スタンド浅型ダンボール用

通常単価(税別)
72,938円
税込単価
80,232円
通常出荷日:11日目

浅型ダンボールに入った一斗缶を固定し、内容物の移し替えを容易にするステンレス製の缶スタンドです。【特長...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    440
  • 高さ(mm)
    700
  • 幅(mm)
    405
  • 質量(g)
    2500.0
  • トラスココード
    388-1699

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4981390244006
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4981390244006の仕様・寸法情報

奥行(mm)
440
高さ(mm)
700
幅(mm)
405
質量(g)
2500.0
トラスココード
388-1699
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
4981390244006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,938円
( 80,232円 )
11日目

詳細情報

基本情報

浅型ダンボールに入った一斗缶を固定し、内容物の移し替えを容易にするステンレス製の缶スタンドです。
【特長】
・ハンドル操作により、重い一斗缶でも楽に傾けて内容物を移すことができます。
・少しずつ注ぎ出すことができるため、液体の小分け作業に適しています。
【用途】
・工場や作業現場において、塗料、溶剤、潤滑油などの液体を一斗缶から別の容器へ安全に移し替える作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス缶スタンド浅型ダンボール用の型番4981390244006のページです。 型番4981390244006に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス缶スタンド浅型ダンボール用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス缶スタンド浅型ダンボール用
ステンレス缶スタンド角型ポリ缶用
浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド
缶スタンド(ペール缶用)
缶スタンド(角缶用)
缶スタンド(角缶/角型ポリ缶用)
メーカーDAIICHIINDUSTRYDAIICHIINDUSTRYMECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)東京硝子器械東京硝子器械
通常価格72,938円71,739円26,623円43,743円 -61,477円 -61,477円 -
通常出荷日11日目11日目1日目1日目6日目6日目
奥行(mm)440440----
高さ(mm)700855----
幅(mm)405425----
質量(g)2500.02500.0----
トラスココード388-1699388-0191----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました