ファクトリーサプライ用品技術窓口

防炎メッシュシート(PVC/ポリエステル)

通常単価(税別)
4,835円~13,269円
税込単価
5,319円~14,596円
通常出荷日:11日目

PVCとポリエステルを材質とした防炎メッシュシートです。【特長】・メッシュ構造のため、通気性に優れてい...

詳細を確認
  • 材質1
    PVC、ポリエステル

ご注意

  • 本商品は、火気接触時に燃え広がりにくくする事を目的としており、不燃シートとは異なります。
  • 火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
  • 60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

長さ(m)

幅(m)

ハトメピッチ(mm)

質量(g)

最小発注数量
4582643468080
576-4995
白
3.4
1.8
450
750.000
1個
4582643468097
576-1821
グレー
3.4
1.8
450
750.000
1個
4582643468103
576-5029
黒
3.4
1.8
450
750.000
1個
4562161312812
577-2918
緑
3.4
1.8
450
750.000
1個
4582643468110
576-8164
白
3.6
1.8
450
780.000
1個
4582643468127
576-6531
グレー
3.6
1.8
450
780.000
1個
4582643468134
577-2831
黒
3.6
1.8
450
780.000
1個
4562161312829
577-2913
緑
3.6
1.8
450
780.000
1個
4582643468141
576-9776
白
5.1
1.8
450
1100
1個
4582643468158
576-8180
グレー
5.1
1.8
450
1100
1個
4582643468165
576-1836
黒
5.1
1.8
450
1100
1個
4562161312836
576-6589
緑
5.1
1.8
450
1100
1個
4582643468172
576-8185
白
5.4
1.8
300
1150
1個
4582643468189
576-8139
グレー
5.4
1.8
300
1150
1個
4582643468196
576-3386
黒
5.4
1.8
300
1150
1個
4562161312843
576-6539
緑
5.4
1.8
300
1150
1個
4582643468202
576-6523
白
5.4
3.6
450
2320.000
1個
4582643468219
576-3437
グレー
5.4
3.6
450
2320.000
1個
4582643468226
576-3385
黒
5.4
3.6
450
2320.000
1個
4562161312850
576-8138
緑
5.4
3.6
450
2320.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,835円
( 5,319円 )
11日目
4,835円
( 5,319円 )
11日目
4,835円
( 5,319円 )
11日目
4,835円
( 5,319円 )
11日目
5,651円
( 6,216円 )
11日目
5,651円
( 6,216円 )
11日目
5,651円
( 6,216円 )
11日目
5,651円
( 6,216円 )
11日目
6,625円
( 7,288円 )
11日目
6,625円
( 7,288円 )
11日目
6,625円
( 7,288円 )
11日目
6,625円
( 7,288円 )
11日目
7,106円
( 7,817円 )
11日目
7,106円
( 7,817円 )
11日目
7,106円
( 7,817円 )
11日目
7,106円
( 7,817円 )
11日目
13,269円
( 14,596円 )
11日目
13,269円
( 14,596円 )
11日目
13,269円
( 14,596円 )
11日目
13,269円
( 14,596円 )
11日目

詳細情報

基本情報

PVCとポリエステルを材質とした防炎メッシュシートです。
【特長】
・メッシュ構造のため、通気性に優れています。
・緑、グレー、黒、白のカラーバリエーションと、複数のサイズからお選びいただけます。
【用途】
・建設現場における資材や粉塵などの飛散防止に。
・工場や倉庫の開口部などでの防風、防砂、防雪、防虫、防鳥対策として。

ご注意

  • 本商品は、火気接触時に燃え広がりにくくする事を目的としており、不燃シートとは異なります。
  • 火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
  • 60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防炎メッシュシート(PVC/ポリエステル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防炎メッシュシート(PVC/ポリエステル)
防炎養生メッシュシート
防炎シートII類
防雪メッシュシート G05
防雪メッシュシート G03
防炎・防水トラックカラーシート
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格4,835円-25,495円 -5,222円 -19,530円 -14,924円 -11,539円
通常出荷日11日目8日目〜11日目11日目11日目11日目
材質1PVC、ポリエステルポリエステル塩ビ(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニルポリエステル基布

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト