ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルカッター

通常単価(税別)
10,448円
税込単価
11,493円
通常出荷日:4日目

コンパクトながら150mm2のケーブル切断が可能なケーブルカッターです。【特長】・ケーブルを包み込んで...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    375
  • 切断能力([[MM2]])IV線
    150
  • JANコード
    4963202012263
  • 質量(g)
    800.000
  • トラスココード
    667-3097
  • 材質1
    刃:特殊鋼
  • 材質2
    パイプハンドル:スチール

ご注意

  • 刃の先端、替刃は非常に鋭利になっていますので、直接触れないでください。
  • 作業時や刃交換時、刃部の取り扱いには十分注意してください。
  • 改造しないでください。けがの原因となる恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CK150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CK150の仕様・寸法情報

全長(mm)
375
切断能力([[MM2]])IV線
150
JANコード
4963202012263
質量(g)
800.000
トラスココード
667-3097
材質1
刃:特殊鋼
材質2
パイプハンドル:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CK150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,448円
( 11,493円 )
4日目

詳細情報

基本情報

コンパクトながら150mm2のケーブル切断が可能なケーブルカッターです。
【特長】
・ケーブルを包み込んで力を逃がさない両刃式です。
・鍛造製造による刃部は、耐久性と強度を備えています。
・一貫生産された日本製です。
【用途】
・電線ケーブルの切断に。

ご注意

  • 刃の先端、替刃は非常に鋭利になっていますので、直接触れないでください。
  • 作業時や刃交換時、刃部の取り扱いには十分注意してください。
  • 改造しないでください。けがの原因となる恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルカッターの型番CK150のページです。 型番CK150に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルカッター
ケーブルカッター
ケーブルカッター(ラチェットタイプ)
電動ケーブルカッター
VVFケーブルカッター
ケーブルカッター 190mm
メーカーロブテックスWIHAフジ矢ダイアツノダFELCO
通常価格10,448円4,344円 -19,907円 -244,127円3,445円8,804円
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目7日目1日目
全長(mm)375-----
切断能力([[MM2]])IV線150-----
JANコード4963202012263-----
質量(g)800.000-----
トラスココード667-3097-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました