ファクトリーサプライ用品技術窓口

メリー クリッププライヤ

通常単価(税別)
6,095円
税込単価
6,705円
通常出荷日:9日目

パネルやカバーなどを固定している樹脂製クリップの取り外しに使用する専用プライヤです。【特長】・クリップ...

詳細を確認
  • トラスココード
    706-4348
  • JANコード
    4953881498151
  • 質量(g)
    105.000
  • 材質1
    炭素鋼
  • 口開き(mm)
    22
  • 全長(mm)
    130

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JR66Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JR66Yの仕様・寸法情報

トラスココード
706-4348
JANコード
4953881498151
質量(g)
105.000
材質1
炭素鋼
口開き(mm)
22
全長(mm)
130

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
JR66Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,095円
( 6,705円 )
9日目

詳細情報

基本情報

パネルやカバーなどを固定している樹脂製クリップの取り外しに使用する専用プライヤです。
【特長】
・クリップを垂直方向に引き上げることで破損を防ぎ、再利用がしやすくなります。
・材質は炭素鋼です。
【用途】
・設備や装置のパネル、カバーなどを固定しているクリップの取り外し作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メリー クリッププライヤの型番JR66Yのページです。 型番JR66Yに関する仕様情報を記載しております。
メリー クリッププライヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メリー クリッププライヤ
カップリングツール
ロングネックファンネル
[30-180mm] スライドハンマープーラー
T型オイルシールプーラー
ワイヤーツイスター 6インチ
メーカー室本鉄工室本鉄工アストロプロダクツ(ワールドツール)エスコアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格6,095円5,240円675円76,221円2,939円4,650円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード706-4348323-0317----
JANコード49538814981514953881498106----
質量(g)105.000220.000----
材質1炭素鋼炭素鋼----
口開き(mm)22-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました