ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユニロンフラップホイール 150×12.7

通常単価(税別)
3,730円
税込単価
4,103円
通常出荷日:4日目

【特長】・ナイロン不織布が加工物に良く馴染み、削り過ぎる事無く研磨できます。【用途】・鉄やステンレスな...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NH12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NH12の仕様・寸法情報

目
細目
JANコード
4949130340739
トラスココード
418-1989
質量(g)
250.000
材質1
ナイロン
サイズ(mm)
150×12.7

型番リスト

表示件数
型番
NH12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,730円
( 4,103円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン不織布が加工物に良く馴染み、削り過ぎる事無く研磨できます。
【用途】
・鉄やステンレスなど、金属の仕上げ研磨、ヤケ取りに。
【材質】
・ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニロンフラップホイール 150×12.7の型番NH12のページです。 型番NH12に関する仕様情報を記載しております。
ユニロンフラップホイール 150×12.7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニロンフラップホイール 150×12.7
ユニロンフラップホイールMIX200×50×76.2 6A(S)#150
ユニロンフラップホイール200×75×76.2 10A(H)#150
ユニロンフラップホイール200×75×76.2 6A(S)#600
ユニロンフラップホイールMIX250×25×127 8A(M)#320
ユニロンフラップホイール200×75×76.2 10A(H)#600
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格3,730円11,802円17,748円14,971円11,802円17,748円
通常出荷日4日目9日目9日目9日目9日目9日目
目細目-----
JANコード4949130340739-----
トラスココード418-1989415-8570415-0681414-9032416-1690415-2219
質量(g)250.000175.000175.000175.000210.000175.000
材質1ナイロン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました