17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ボッシュ ドライバーセット【6~8個入り】

通常単価(税別)
4,5716,000
税込単価
5,0286,600
通常出荷日:4日目

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズのドライバーセットです。【特長】・シャ...

詳細を確認
  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

セット内容(本)

JANコード

質量(g)

トラスココード

セット内容

最小発注数量
6
4059952643274
490.000
689-3538
プラスPH1/2、ポジドライブPZ1/2、マイナスSL4/6.5
1パック

6個入り

8
4059952643281
650.000
689-3545
プラスPH1/2、ポジドライブPZ1/2、マイナスSL4/6.5、ヘックスローブ(トルクス)TX20/25
1パック

8個入り

6
4053423250107
608.000
689-3546
プラスPH2、ポジドライブPZ1/2、ヘックスローブ(トルクス)TX20/25、マイナスSL5.5×各1本)、マグネタイザー
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,571
( 5,028 )
4日目
6,000
( 6,600 )
4日目
5,524
( 6,076 )
4日目

詳細情報

基本情報

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズのドライバーセットです。
【特長】
・シャフトには硬質なS2スチールを使用しています。
・握りやすい人間工学に基づいたソフトグリップです。
・転がりにくい六角形形状のハンドルです。
・ハンドルにはサイズと形状が識別しやすい色分け表示があります。
【用途】
・ネジの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボッシュ ドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト