ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
杉田エース SUSレジスター/アルミレジスター |
冷却機能を持つベストなどに使用できるポータブルバッテリーのシリーズです。
【特長】
・モバイルバッテリーとしてもご使用いただけます。
【用途】
・冷暖切替えベストや水冷ベストなど、専用ウェアの電源として。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリーンクロス
ファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデル
0通常価格(税別):20,981円

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

カクダイ
噴霧ポンプユニット
0通常価格(税別):961円~

淀川電機製作所
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
5通常価格(税別):84,786円~

トラスコ中山
保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)
5通常価格(税別):666円~

スイデン
送風機用ダクト(スタンダードタイプ)
5通常価格(税別):16,082円~

エスコ
貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm
5通常価格(税別):628円~

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):3,377円~