ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量PCM冷却ベスト

通常単価(税別)
10,394円
税込単価
11,433円
通常出荷日:11日目

PCM素材を使用した軽量の冷却ベストです。【特長】・26℃以下で凍結するPCM素材により、電源不要で心...

詳細を確認
  • サイズ
    フリーサイズ
  • 胸囲(cm)
    66~100
  • 肩幅(cm)
    33
  • 色
    ブラック
  • 着丈(cm)
    前身丈37、後身丈40
  • JANコード
    4939736906279
  • 質量(g)
    900.000
  • トラスココード
    706-2170
  • 材質1
    表地:ナイロン 100%
  • 材質2
    裏地:TPU
  • 材質3
    中材:PCM100%

ご注意

  • 本来の用途以外でご使用しないでください。
  • 洗濯機不可
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PCM-25F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PCM-25Fの仕様・寸法情報

サイズ
フリーサイズ
胸囲(cm)
66~100
肩幅(cm)
33
色
ブラック
着丈(cm)
前身丈37、後身丈40
JANコード
4939736906279
質量(g)
900.000
トラスココード
706-2170
材質1
表地:ナイロン 100%
材質2
裏地:TPU
材質3
中材:PCM100%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCM-25F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,394円
( 11,433円 )
11日目

詳細情報

基本情報

PCM素材を使用した軽量の冷却ベストです。
【特長】
・26℃以下で凍結するPCM素材により、電源不要で心地よい冷たさが持続します。
・液体化しても、冷蔵庫や氷水などで冷やせば再凍結し、繰り返し使用可能です。
・肩部分は面ファスナーで着脱しやすく、側面のアジャスターでフィット感を調整できます。
・手洗いが可能です。
【用途】
・夏の作業現場での熱中症対策に。

ご注意

  • 本来の用途以外でご使用しないでください。
  • 洗濯機不可
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量PCM冷却ベストの型番PCM-25Fのページです。 型番PCM-25Fに関する仕様情報を記載しております。
軽量PCM冷却ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量PCM冷却ベスト
冷暖切替えベスト
PCMクーリングベスト
冷却ベスト アイストラストボディフィットベストセット
ピタッと冷却ベスト
冷却アイスベスト 爽cool
メーカー大進大進グリーンクロスELPA朝日電器日本緑十字社ミズケイ
通常価格10,394円22,916円 -9,467円4,952円4,867円 -2,101円
通常出荷日11日目11日目7日目7日目4日目4日目
サイズフリーサイズフリーサイズ----
胸囲(cm)66~100-----
肩幅(cm)3324----
色ブラックブラック----
着丈(cm)前身丈37、後身丈4038----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました