ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セパレートバフ クッションパッド 5743

通常単価(税別)
7,978円
税込単価
8,776円
通常出荷日:4日目

セパレートバフのフェース材と組み合わせて使用する中間用のクッションパッドです。【特長】・適度なクッショ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5743
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5743の仕様・寸法情報

JANコード
4548623072531
トラスココード
104-2015
外径(mm)
165
厚さ(mm)
15
質量(g)
50.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5743
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,978円
( 8,776円 )
4日目

詳細情報

基本情報

セパレートバフのフェース材と組み合わせて使用する中間用のクッションパッドです。
【特長】
・適度なクッション性で、作業時の圧力を均一に分散させます。
【用途】
・研磨機に取り付け、金属部品の表面研磨や塗装面の仕上げ作業に。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレートバフ クッションパッド 5743の型番5743のページです。 型番5743に関する仕様情報を記載しております。
セパレートバフ クッションパッド 5743のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパレートバフ クッションパッド 5743
ワンタッチ中間ソフトパッド 5601
ワンタッチ中間ソフトパッド5598
マルチミニディスクパッド(ソフト・吸塵用)
マルチミニ角パッド5315(吸塵用)
3M ファイバーディスクバックアップパッド
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格7,978円2,757円3,732円6,238円7,412円646円
通常出荷日4日目1日目4日目11日目11日目1日目
JANコード4548623072531-4901690036439490169072599949016907260024548623810751
トラスココード104-2015-108-8216423-4474424-0862430-6848
外径(mm)165-150100--
厚さ(mm)15-----
質量(g)50.000-50.00050.00060.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材用パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました