ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

カッティングシートCSライト

通常単価(税別)
84,916円
税込単価
93,408円
通常出荷日:7日目

微小なガラスビーズを基材樹脂に閉じ込めた再帰反射シートです。【特長】・広い観測角・入射角で再帰反射性能...

詳細を確認
  • 色目によって対候性は異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4949381020398
424-9943
反射赤
1個
4949381020404
424-9536
反射橙
1個
4949381020411
424-9719
反射黄
1個
4949381020428
424-9706
反射緑
1個
4949381020435
424-9563
反射青
1個
4949381020442
424-9735
反射白
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,916円
( 93,408円 )
7日目
84,916円
( 93,408円 )
7日目
84,916円
( 93,408円 )
7日目
84,916円
( 93,408円 )
7日目
84,916円
( 93,408円 )
7日目
84,916円
( 93,408円 )
7日目

詳細情報

基本情報

微小なガラスビーズを基材樹脂に閉じ込めた再帰反射シートです。
【特長】
・広い観測角・入射角で再帰反射性能を発揮します。
・カラーは反射白、反射橙、反射黄、反射緑、反射青、反射赤の6種類をラインアップしています。
・素材はガラスビーズ入りウレタン系樹脂で、粘着剤はアクリル系です。
【用途】
・工場内の安全表示や注意喚起の看板作成、装置や設備の輪郭表示、危険箇所のマーキングに。
・ガラスやプラスチック板などの滑らかな平坦面に貼り付けて使用します。

ご注意

  • 色目によって対候性は異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッティングシートCSライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングシートCSライト
カッティングシート中粘着(ロールタイプ)
カッティングシート 1010mm×10M(蛍光レッド)
カッティングシート 粘着力15N/25mm
蛍光反射シート
高輝度蓄光シートテープ,シート1枚にテープ6本
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカルnitomsユニット
通常価格84,916円55,359円42,268円11,154円 -653円5,073円
通常出荷日7日目7日目7日目5日目〜6日目4日目
反射○---○-
厚さ(mm)0.120.10.16---
長さ(m)152010---
幅(mm)124013001010---
材質1素材:ガラスビーズ入りウレタン系樹脂素材:塩化ビニール樹脂素材:アクリル系樹脂+塩化ビニル系樹脂素材:塩化ビニール樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト