ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カッティングシート 1010mm×10M(蛍光レッド)

通常単価(税別)
42,268円
税込単価
46,495円
通常出荷日:7日目

鮮やかな蛍光顔料により、高い視認性を発揮するカッティングシートです。【特長】・素材はアクリル系樹脂と塩...

詳細を確認
  • 色目によって対候性は異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

913K101010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

913K101010の仕様・寸法情報

トラスココード
697-9283
厚さ(mm)
0.16
色
蛍光レッド
長さ(m)
10
幅(mm)
1010
材質1
素材:アクリル系樹脂+塩化ビニル系樹脂
質量(g)
4250.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
913K101010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,268円
( 46,495円 )
7日目

詳細情報

基本情報

鮮やかな蛍光顔料により、高い視認性を発揮するカッティングシートです。
【特長】
・素材はアクリル系樹脂と塩化ビニル系樹脂です。
【用途】
・屋内または短期屋外での使用に適しています。
・工場内の安全表示、危険箇所や非常口のマーキング、設備や制御盤の識別表示などに。

ご注意

  • 色目によって対候性は異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッティングシート 1010mm×10M(蛍光レッド)の型番913K101010のページです。 型番913K101010に関する仕様情報を記載しております。
カッティングシート 1010mm×10M(蛍光レッド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングシート 1010mm×10M(蛍光レッド)
カッティングシート中粘着(ロールタイプ)
カッティングシートCSライト
蛍光ラインテープ 50mm×10m
反射テープ 50mm×10m
蛍光反射シート
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカルトラスコ中山日本緑十字社nitoms
通常価格42,268円55,359円84,916円2,899円3,764円653円
通常出荷日7日目7日目7日目1日目〜1日目6日目
トラスココード697-9283424-9507----
厚さ(mm)0.160.10.12---
色蛍光レッド中粘着----
長さ(m)102015---
幅(mm)101013001240---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました