ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カッティングシート中粘着(ロールタイプ)

通常単価(税別)
55,359円
税込単価
60,895円
通常出荷日:7日目

中粘着タイプの塩化ビニール樹脂製カッティングシート(ロールタイプ)です。【特長】・塩化ビニル系素材の上...

詳細を確認
  • 色目によって対候性は異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CS1300MT71120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CS1300MT71120の仕様・寸法情報

JANコード
4949381015042
トラスココード
424-9507
厚さ(mm)
0.1
色
中粘着
長さ(m)
20
幅(mm)
1300
材質1
素材:塩化ビニール樹脂
材質2
粘着剤:アクリル系
質量(g)
12000.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CS1300MT71120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,359円
( 60,895円 )
7日目

詳細情報

基本情報

中粘着タイプの塩化ビニール樹脂製カッティングシート(ロールタイプ)です。
【特長】
・塩化ビニル系素材の上に貼ることができ、粘着剤を残さずに剥がせます。
・インクジェットメディアとして印刷にも対応しています。
【用途】
・屋内または短期屋外での装飾や案内表示、マーキングなどに。

ご注意

  • 色目によって対候性は異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッティングシート中粘着(ロールタイプ)の型番CS1300MT71120のページです。 型番CS1300MT71120に関する仕様情報を記載しております。
カッティングシート中粘着(ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングシート中粘着(ロールタイプ)
カッティングシート 1010mm×10M(蛍光レッド)
カッティングシートCSライト
カッティングシート 粘着力15N/25mm
標識テープ(非粘着タイプ)
中輝度蓄光テープ
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカルアズワントラスコ中山
通常価格55,359円42,268円84,916円11,154円 -2,130円783円 -
通常出荷日7日目7日目7日目5日目〜4日目1日目
JANコード4949381015042-----
トラスココード424-9507697-9283----
厚さ(mm)0.10.160.12---
色中粘着蛍光レッド----
長さ(m)201015---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました