ファクトリーサプライ用品技術窓口

DN 18DSL コードレス コーナードリル 18V

通常単価(税別)
75,027円
税込単価
82,530円
通常出荷日:7日目

36Vマルチボルト蓄電池を搭載した、10mmチャックの18Vコードレスコーナードリルです。【特長】・コ...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376415250
  • トラスココード
    629-7263
  • 質量(g)
    1900.0
  • 色
    アグレッシブグリーン
  • 電圧(V)
    18
  • 本体寸法(mm)
    全長:317/全高:118
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    1800
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 材質2
    チャックスリーブ:メタル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DN18DSL-LXPKZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DN18DSL-LXPKZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376415250
トラスココード
629-7263
質量(g)
1900.0
色
アグレッシブグリーン
電圧(V)
18
本体寸法(mm)
全長:317/全高:118
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
1800
材質1
本体:樹脂
材質2
チャックスリーブ:メタル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
DN18DSL-LXPKZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,027円
( 82,530円 )
7日目

詳細情報

基本情報

36Vマルチボルト蓄電池を搭載した、10mmチャックの18Vコードレスコーナードリルです。
【特長】
・コンパクトヘッドで、狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。
・サッと使えるチャックハンドルホルダ付きです。
・手元を明るく照らす白色LEDライトを搭載しています。
・操作性に優れた大型パドルスイッチを採用しています。
・サイドハンドルを両側に取り付け可能です。
【用途】
・木ねじの締め付け・緩めに。
・各種木材、軟鋼板の穴あけに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DN 18DSL コードレス コーナードリル 18Vの型番DN18DSL-LXPKZのページです。 型番DN18DSL-LXPKZに関する仕様情報を記載しております。
DN 18DSL コードレス コーナードリル 18Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DN 18DSL コードレス コーナードリル 18V
HiKOKI 3.6Vコードレスドライバドリル 1.5Ah
充電ドライバードリル(10.8V) DS12DD-NN
コードレスドリル D3613DA
18Vコードレスドライバドリル FDS18DF
18Vコードレスドライバドリル FDS18DA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格75,027円21,200円17,452円76,690円22,317円 -20,686円 -
通常出荷日7日目11日目4日目7日目7日目7日目
JANコード4966376415250496637618563449663763252834966376414345--
トラスココード629-7263585-5626428-4228629-4418--
質量(g)1900.0450.0-3200.01700.01300.0
色アグレッシブグリーンアグレッシブグリーンアグレッシブグリーンアグレッシブグリーンバイオレットブルーバイオレットブルー
電圧(V)18DC3.6--DC18DC18

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました