ファクトリーサプライ用品技術窓口

18V コンパクトレシプロソー

通常単価(税別)
52,770円
税込単価
58,047円
通常出荷日:11日目

木材や金属の切断、解体作業に使用する18V仕様のコンパクトな充電式レシプロソーです。【特長】・上下、左...

詳細を確認
  • トラスココード
    685-1475
  • JANコード
    4536178692205
  • 質量(g)
    2270.0
  • 切断能力(mm)金属管
    100
  • 切断能力(mm)木材
    280
  • ストローク数(min[[の-1乗]])
    0-2900
  • ストローク(mm)
    28.6
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 充電時間(分)
    ー
  • 切断能力(mm)塩ビパイプ
    130
  • 本体寸法(mm)
    335
  • バッテリー容量(Ah)
    ー

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DCS367NT-XJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DCS367NT-XJの仕様・寸法情報

トラスココード
685-1475
JANコード
4536178692205
質量(g)
2270.0
切断能力(mm)金属管
100
切断能力(mm)木材
280
ストローク数(min[[の-1乗]])
0-2900
ストローク(mm)
28.6
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
ー
切断能力(mm)塩ビパイプ
130
本体寸法(mm)
335
バッテリー容量(Ah)
ー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCS367NT-XJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,770円
( 58,047円 )
11日目

詳細情報

基本情報

木材や金属の切断、解体作業に使用する18V仕様のコンパクトな充電式レシプロソーです。
【特長】
・上下、左右の4方向にブレードを取り付け可能な4ポジションクランプを採用しています。
【用途】
・木材、金属、パイプなどの切断、解体作業に。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コンパクトレシプロソーの型番DCS367NT-XJのページです。 型番DCS367NT-XJに関する仕様情報を記載しております。
18V コンパクトレシプロソーのレビュー
この商品のレビューはありません

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました