ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンドレスタイプ小型ホイスト ベビーワインダー

通常単価(税別)
478,481円~598,101円
税込単価
526,329円~657,911円
通常出荷日:4日目

静音DCモータと電子制御を搭載した、エンドレスタイプの小型ホイストシリーズです。【特長】・ワイヤロープ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    20000
  • 巻上モータ容量(kW)
    800
  • 巻上モータ容量(kW)50Hz
    800
  • 巻上モータ容量(kW)60Hz
    800

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様

トラスココード

巻上速度(m/min)高速

巻上速度(m/min)低速

定格荷重(t)

標準揚程(m)

最小発注数量
有線型
686-4974
20
6
0.2
30
1個
有線型
686-4971
20
6
0.2
50
1個
無線型
686-4972
20
6
0.2
30
1個
無線型
686-6447
20
6
0.2
50
1個
無線2箇所操作用
686-6446
20
6
0.2
30
1個
無線2箇所操作用
686-6449
20
6
0.2
50
1個
有線型
686-6445
12
4
0.3
30
1個
無線型
686-4975
12
4
0.3
30
1個
無線2箇所操作用
686-6448
12
4
0.3
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
478,481円
( 526,329円 )
4日目
494,430円
( 543,873円 )
4日目
526,329円
( 578,962円 )
4日目
542,278円
( 596,506円 )
4日目
582,152円
( 640,367円 )
4日目
598,101円
( 657,911円 )
4日目
486,456円
( 535,102円 )
4日目
534,304円
( 587,734円 )
4日目
590,127円
( 649,140円 )
4日目

詳細情報

基本情報

静音DCモータと電子制御を搭載した、エンドレスタイプの小型ホイストシリーズです。
【特長】
・ワイヤロープを本体に巻き取らないエンドレス機構のため、長い揚程での作業に対応できます。
・スムーズで静かな操作性を実現します。
・定格荷重(200kg、300kg)、揚程(30m、50m)、操作方式(有線、無線)から、用途に合わせて選択できます。
【用途】
・工場ラインでの資材や治具の昇降に。
・高所への機材搬入など、長い揚程が必要な場面での荷物の吊り上げ、吊り下げに。
・生産設備のメンテナンス時の部品交換作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドレスタイプ小型ホイスト ベビーワインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドレスタイプ小型ホイスト ベビーワインダー
サントップ 100kg 30m
小型ホイスト(単相100V)
電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ
電動ワイヤーホイスト
エアホイスト ペンダント操作タイプ
メーカートーヨーコーケントーヨーコーケンマキタトーヨーコーケンオーエッチ工業キトー
通常価格478,481円-322,921円143,006円 -120,553円 -27,950円378,973円 -
通常出荷日4日目4日目3日目1日目1日目18日目
質量(g)2000024000.0----
巻上モータ容量(kW)800-----
巻上モータ容量(kW)50Hz8000.3----
巻上モータ容量(kW)60Hz8000.3----

電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト