ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラチェットセット【14~57個入り】

通常単価(税別)
6,476円~21,277円
税込単価
7,124円~23,405円
通常出荷日:4日目

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズのラチェットセットです。保管と持ち運び...

詳細を確認
  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

セット内容(点)

差込角(mm)

ケース寸法(mm)奥行

ケース寸法(mm)間口

ケース寸法(mm)高さ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
14
6.35
147
200
48
4059952643304
740.000
689-3535
1パック

14個入り

25
12.7
192
386
61
4053423254143
574.000
689-3552
1パック

25個入り

57
6.35/12.7
291
386
67
4053423254150
574.000
689-3537
1パック

57個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,476円
( 7,124円 )
4日目
17,391円
( 19,130円 )
4日目
21,277円
( 23,405円 )
4日目

詳細情報

基本情報

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズのラチェットセットです。保管と持ち運びに便利な収納ケースに、ラチェット本体やソケットなどの豊富な付属品がセットになっています。
【特長】
・狭い場所でも作業しやすい、湾曲したネック形状と5°の作業角度を採用しています。
・ロックボタンにより、ソケットを確実に着脱できます。
・ソフトグリップを備えた人間工学に基づいた設計で、快適な作業をサポートします。
・ヘッド部には耐久性のある合金鋼とクロムバナジウム鋼を使用しています。
【用途】
・工場設備や機械のメンテナンス、装置の組み立てや調整作業における、ボルト・ナット・ネジの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットセット
3/8DR ラチェットセット スタンダード TS291
3/8DR ラチェットセット ディープ(8点組) TS292
ソケットアダプター(差込角変換)
スエカゲ TSビットソケットTS25
全長50mmプロホールド・トルクスソケットビット
メーカーボッシュアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)KTC(京都機械工具)スエカゲツールボンダス
通常価格6,476円-3,983円4,428円3,532円 -1,124円2,753円
通常出荷日4日目1日目1日目7日目6日目6日目
材質1ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム-----
材質2ハンドル:PP+TPR-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト