17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10.8Vコードレスドライバードリル+バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
43,135円
税込単価
47,449円
通常出荷日:5日目

10.8V仕様のコードレスドライバードリルと、バッテリー、充電器がセットになった商品です。【特長】・わ...

詳細を確認
  • トラスココード
    661-5411
  • 最大締付トルク(N・m)
    35
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1750
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~460
  • 質量(g)
    790.000
  • 材質1
    ポリアミド樹脂
  • 本体寸法(mm)
    126×181×50
  • バッテリー電圧(V)
    10.8
  • 充電時間(分)
    約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)
  • 色
    ブルー
  • ビット対辺(mm)
    6.35
  • 穴あけ能力(mm)鉄工
    10
  • 穴あけ能力(mm)木工
    32

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GSR10.8V-35HXHSET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GSR10.8V-35HXHSETの仕様・寸法情報

トラスココード
661-5411
最大締付トルク(N・m)
35
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~1750
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~460
質量(g)
790.000
材質1
ポリアミド樹脂
本体寸法(mm)
126×181×50
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)
色
ブルー
ビット対辺(mm)
6.35
穴あけ能力(mm)鉄工
10
穴あけ能力(mm)木工
32
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSR10.8V-35HXHSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,135円
( 47,449円 )
5日目

詳細情報

基本情報

10.8V仕様のコードレスドライバードリルと、バッテリー、充電器がセットになった商品です。
【特長】
・わずか126mmのコンパクトなヘッドです。
・3.0Ahバッテリー1個と充電器が付属します。
【用途】
・木材、金属へのネジ締めに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8Vコードレスドライバードリル+バッテリー充電器セットの型番GSR10.8V-35HXHSETのページです。 型番GSR10.8V-35HXHSETに関する仕様情報を記載しております。
10.8Vコードレスドライバードリル+バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました