ファクトリーサプライ用品技術窓口

PK無線機

通常単価(税別)
4,524円~181,044円
税込単価
4,976円~199,148円
通常出荷日:9日目~25日目

クレーン用の無線システム「PK無線機」と、その関連アクセサリーのシリーズです。送信機や受信機、バッテリ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    品名

    最小発注数量
    4937773900014
    182-0892
    700
    PK無線機 無線機一式(予備送信機なし)
    1個
    4937773900021
    182-0927
    1000
    PK無線機 無線機一式(予備送信機付き)
    1個
    4937773900090
    717-7778
    100
    PK無線機 乾電池用ケース(1個)
    1個
    4937773900045
    717-7775
    500
    PK無線機 バッテリーキット-1(バッテリー1個)
    1個
    4937773900052
    717-7770
    500
    PK無線機 バッテリーキット-2(バッテリー2個)
    1個
    4937773900120
    717-7774
    1000
    PK無線機 ブザーキット(ブザー本体、MR2用取り付けカナグ)
    1個
    4937773900137
    717-7777
    1000
    PK無線機 ブザーキット(ブザー本体)
    1個
    4937773900083
    717-7772
    200
    PK無線機 送信機カバー(1個)
    1個
    4937773900106
    717-7779
    100
    PK無線機 バッテリー単体(1個)
    1個
    4937773900069
    717-7776
    100
    PK無線機 特殊ボタン表示シート(1セット)
    1個
    4937773900076
    717-7769
    100
    PK無線機 肩掛けベルト(1本)
    1個
    4937773900038
    717-7773
    500
    PK無線機 送信機(乾電池付き)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    148,481円
    ( 163,329円 )
    9日目
    181,044円
    ( 199,148円 )
    9日目
    4,524円
    ( 4,976円 )
    25日目
    28,448円
    ( 31,293円 )
    25日目
    39,828円
    ( 43,811円 )
    25日目
    54,932円
    ( 60,425円 )
    9日目
    43,480円
    ( 47,828円 )
    9日目
    14,776円
    ( 16,254円 )
    25日目
    12,313円
    ( 13,544円 )
    25日目
    7,738円
    ( 8,512円 )
    25日目
    5,595円
    ( 6,155円 )
    25日目
    44,595円
    ( 49,055円 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    クレーン用の無線システム「PK無線機」と、その関連アクセサリーのシリーズです。送信機や受信機、バッテリー、ブザーなどの本体・オプション品で構成されており、クレーンの無線化をトータルでサポートします。
    【特長】
    ・受信機は寸法・質量が従来比の約1/3までスリム化し、取付箇所の選定が容易です。
    ・周波数2.4GHzの採用で低消費電力化を実現し、バッテリー式送信機では長時間の連続使用が可能です。
    ・送信機は耐衝撃性を備えた材質のケースとラバーカバーを標準装備し、落下時の衝撃から本体を保護します。
    ・使用時間や使用環境に合わせて、バッテリー式と乾電池式の選択が可能です。
    ・受信機の動作温度範囲は-20℃から+70℃までで、寒冷地や熱源のある作業場でも使用できます。
    ・送信機カバー、肩掛けベルト、特殊ボタン表示シートなど、操作性や安全性を向上させるアクセサリーも用意しています。
    【用途】
    ・工場や倉庫など、有線の押しボタン操作では断線の危険がある場所でのクレーン操作に。
    ・既存のクレーンやテルハ(ホイスト)の無線化に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PK無線機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PK無線機
    電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用パーツ
    電気チェーンブロック FA型(1速形)
    FA型プレントロリ式電気チェーンブロック 2.8t
    懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)
    ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)
    メーカーキトーキトー象印象印象印象印
    通常価格4,524円-28円 -134,527円 -158,787円 -190,078円 -191,452円 -
    通常出荷日9日目〜7日目〜4日目〜4日目〜8日目4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト