ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジザウルスWP

通常単価(税別)
4,695円
税込単価
5,165円
通常出荷日:4日目

ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤーです。【特長】・スムーズな...

詳細を確認
  • JANコード
    4989833039820
  • トラスココード
    674-7093
  • 最大口開き(mm)
    50
  • 全長(mm)
    245
  • 質量(g)
    350.000
  • 材質1
    本体:炭素鋼

ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PZ-82
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PZ-82の仕様・寸法情報

JANコード
4989833039820
トラスココード
674-7093
最大口開き(mm)
50
全長(mm)
245
質量(g)
350.000
材質1
本体:炭素鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PZ-82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,695円
( 5,165円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤーです。
【特長】
・スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。
・潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
・独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応します。
・先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
【用途】
・水周りの作業に。
・ビニルライニング鋼管の保守作業に。
・六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。

ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジザウルスWPの型番PZ-82のページです。 型番PZ-82に関する仕様情報を記載しております。
ネジザウルスWPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルスWP
ポンプラザウルス
ウォーターポンププライヤ WP-250・WP-250G
ハイブリッドアンギラス(小ネジ外し機能付)
WPプライヤードライバー付
ウォーターポンププライヤ WP200H・WP250H・WP300H
メーカーエンジニアエンジニアトップ工業ロブテックスツノダロブテックス
通常価格4,695円3,996円2,443円 -3,580円 -2,278円3,428円 -
通常出荷日4日目2日目1日目2日目5日目2日目
JANコード49898330398204989833039660----
トラスココード674-7093-----
最大口開き(mm)50-----
全長(mm)245-----
質量(g)350.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました