ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドウインチ

通常単価(税別)
5,238円~7,591円
税込単価
5,762円~8,350円
通常出荷日:7日目~9日目

手巻きウインチ(ハンドウインチ)の設置やワイヤー交換に使用する、関連部品のシリーズです。【特長】・ウイ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

トラスココード

ワイヤ径×長さ(mm×m)

定格荷重(kg)

JANコード

品名

最小発注数量
HWBK350
601-1344
5×10
230
4990077001214
ハンドウインチ用ワイヤー
1個
HWBK100・HWBK350
595-6308
-
350
4990077001184
ウインチプレート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,591円
( 8,350円 )
9日目
5,238円
( 5,762円 )
7日目

詳細情報

基本情報

手巻きウインチ(ハンドウインチ)の設置やワイヤー交換に使用する、関連部品のシリーズです。
【特長】
・ウインチプレートは、壁面への取り付けを容易にします。
・専用ワイヤーは抜け止め付きで、簡単な装着が可能です。
【用途】
・ハンドウインチ本体の設置やメンテナンスに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドウインチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドウインチ
ハンドウインチ
ハンドウインチ(ラチェット式)
1100kg ハンドウインチ
[ステンレス製]ハンドウインチ(ラチェット式)
ハンドウインチ(自動ブレーキ付)
メーカースリーエッチスリーエッチエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,238円-10,419円 -28,098円10,324円42,771円 -8,218円 -
通常出荷日7日目〜5日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)1000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト