ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール製工具箱 パーツボックス

通常単価(税別)
7,758円~14,328円
税込単価
8,534円~15,761円
通常出荷日:5日目

パーツや工具などの整理・収納と持ち運びに便利な、スチール製のパーツボックスです。【特長】・丈夫なスチー...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    315
  • 外形寸法(mm)間口
    415
  • 外形寸法(mm)高さ
    65
  • 色
    ミリタリーグリーン
  • 有効内寸(mm)奥行
    305
  • 有効内寸(mm)間口
    405
  • 有効内寸(mm)高さ
    60

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 品名

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

品名

詳細タイプ

最小発注数量
4992456211580
2400.0
674-7187
スチール
パーツボックス
本体のみ、プラケースなし
1個
4992456211597
3500.0
674-7182
スチール、ポリスチレン
パーツボックスA
本体とプラケースC12個入り
1個
4992456211603
3400.0
674-7183
スチール、ポリスチレン
パーツボックスB
本体とプラケースのみ1個
1個
4992456211610
3100.0
674-7185
スチール、ポリスチレン
パーツボックスC
本体とプラケースC12個入り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,758円
( 8,534円 )
5日目
14,328円
( 15,761円 )
5日目
14,328円
( 15,761円 )
5日目
14,328円
( 15,761円 )
5日目

詳細情報

基本情報

パーツや工具などの整理・収納と持ち運びに便利な、スチール製のパーツボックスです。
【特長】
・丈夫なスチール製で、傷がつきにくい焼付塗装を施しています。
・プラケースが付属していない本体のみのタイプと、大きさの異なるプラケースがセットされたタイプがあり、収納物に合わせて選択できます。
【用途】
・製造ラインの保守や設備のセットアップ時に使用する、ネジ、ナット、電子部品などの細かなパーツや小型工具の分類・保管に。
・整理した部品をそのまま作業現場へ持ち運ぶ際のキャリーケースとして使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製工具箱 パーツボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製工具箱 パーツボックス
パーツボックス
山型ツールボックス スチール製工具箱
[スチール製]工具箱EA504AB-1~5
[スチール製]工具箱EA504AB-61,62
410x210x190mm 工具箱(スチール製)
メーカーマーベルリングスタートラスコ中山エスコエスコエスコ
通常価格7,758円-4,903円 -2,819円 -2,668円 -2,851円 -9,392円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
外形寸法(mm)奥行315-----
外形寸法(mm)間口415-----
外形寸法(mm)高さ65-----
色ミリタリーグリーン-----
有効内寸(mm)奥行305-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト