ファクトリーサプライ用品技術窓口

10.8Vリチウムバッテリー

通常単価(税別)
5,611円
税込単価
6,172円
通常出荷日:11日目

10.8Vのリチウムバッテリーです。【特長】・工具本体へスライドさせて取り付けるタイプです。【用途】・...

詳細を確認
  • JANコード
    4536178811347
  • トラスココード
    409-8816
  • 質量(g)
    225.000
  • 電圧 (V)
    10.8

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BDB108-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BDB108-JPの仕様・寸法情報

JANコード
4536178811347
トラスココード
409-8816
質量(g)
225.000
電圧(V)
10.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
BDB108-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,611円
( 6,172円 )
11日目

詳細情報

基本情報

10.8Vのリチウムバッテリーです。
【特長】
・工具本体へスライドさせて取り付けるタイプです。
【用途】
・対応する10.8V電動工具の交換用電源として利用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8Vリチウムバッテリーの型番BDB108-JPのページです。 型番BDB108-JPに関する仕様情報を記載しております。
10.8Vリチウムバッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8Vリチウムバッテリー
10.8Vリチウム充電器
DC10.8V/2.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813PB-10.8
10.8V2Ahリチウムイオン電池
10.8V充電器DC10(DC10WC)
10.8V交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813SX-101A
メーカーBLACK AND DECKERPanasonicエスコHiKOKI(旧日立工機)マキタエスコ
通常価格5,611円7,433円12,787円6,190円 -6,041円6,913円
通常出荷日11日目在庫品1日目1日目7日目〜3日目2日目
JANコード4536178811347-----
トラスココード409-8816-----
質量(g)225.000-----
電圧(V)10.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました