ファクトリーサプライ用品技術窓口

フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSF

通常単価(税別)
20,979円
税込単価
23,077円
通常出荷日:11日目

チェーンスリング100(アイタイプ)用の金具部品であるファンドリフックです。【特長】・材質は合金鋼です...

詳細を確認
  • JANコード
    4937773762032
  • トラスココード
    367-5555
  • 寸法(mm)s
    43
  • 質量(g)
    3500.0
  • 基本使用荷重(t)
    5.2
  • 適合チェーン線径(mm)
    13
  • 寸法(mm)n
    88
  • 寸法(mm)p
    173.5
  • 寸法(mm)t
    39
  • 材質1
    合金鋼
  • チェーン線径(mm) (mm)
    13
  • 寸法(mm)b
    19
  • 寸法(mm)a
    27

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HSF13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSF13の仕様・寸法情報

JANコード
4937773762032
トラスココード
367-5555
寸法(mm)s
43
質量(g)
3500.0
基本使用荷重(t)
5.2
適合チェーン線径(mm)
13
寸法(mm)n
88
寸法(mm)p
173.5
寸法(mm)t
39
材質1
合金鋼
チェーン線径(mm)(mm)
13
寸法(mm)b
19
寸法(mm)a
27
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSF13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,979円
( 23,077円 )
11日目

詳細情報

基本情報

チェーンスリング100(アイタイプ)用の金具部品であるファンドリフックです。
【特長】
・材質は合金鋼です。
【用途】
・つり荷側のフックとして使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSFの型番HSF13のページです。 型番HSF13に関する仕様情報を記載しております。
フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSF
チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフック HSF06
チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08
チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.5t)
チェンスリング(アイタイプ)シングルフック
チェーンゲージ
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格20,979円4,277円9,484円5,444円14,015円 -1,025円
通常出荷日11日目1日目1日目4日目1日目4日目
JANコード4937773762032493777376200149377737620704937773762285-4937773111472
トラスココード367-5555244-2399163-9809137-1757-498-9856
寸法(mm)s432626---
質量(g)3500.0650.01000.01400-10.000
基本使用荷重(t)5.2-1.5/2.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました