17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) ショートニングクラッチ

通常単価(税別)
10,591円~35,007円
税込単価
11,650円~38,508円
通常出荷日:7日目~11日目

キトーチェンスリング100用のショートニングクラッチで、チェーンの長さ調節に使用するカナグです。【特長...

詳細を確認
  • 材質1
    合金鋼
  • タイプ
    ピンタイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

基本使用荷重(t)

適合チェーン線径(mm)

寸法(mm)m

寸法(mm)p

チェーン線径(mm)

(mm)

寸法(mm)b

寸法(mm)l

最小発注数量
4937773762247
367-5377
1200
3.2
10
12.5
78
10
44
125
1個
4937773762254
367-5375
2700.0
5.2
13
16.5
102
13
57
163
1個
4937773762261
367-5398
4700.0
8
16
20
125
16
70
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,591円
( 11,650円 )
11日目
18,901円
( 20,791円 )
11日目
35,007円
( 38,508円 )
7日目

詳細情報

基本情報

キトーチェンスリング100用のショートニングクラッチで、チェーンの長さ調節に使用するカナグです。
【特長】
・材質は合金鋼です。
【用途】
・玉掛け作業でのチェーンの長さ調整に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) ショートニングクラッチのレビュー
この商品のレビューはありません

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト