ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリーパック(18V/5.0Ah)

通常単価(税別)
30,690円
税込単価
33,759円
通常出荷日:5日目

コードレス工具用の電源として使用するバッテリーパックです。【特長】・定格電圧は18V、電池容量は5.0...

詳細を確認
  • 適合機種
    R2B1,N1B1
  • JANコード
    4963202004763
  • トラスココード
    568-6030
  • 全長(mm)
    85×12×80
  • 電源(V)
    18
  • 質量(g)
    735.000

ご注意

  • 商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BPL1850
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BPL1850の仕様・寸法情報

適合機種
R2B1,N1B1
JANコード
4963202004763
トラスココード
568-6030
全長(mm)
85×12×80
電源(V)
18
質量(g)
735.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BPL1850
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,690円
( 33,759円 )
5日目

詳細情報

基本情報

コードレス工具用の電源として使用するバッテリーパックです。
【特長】
・定格電圧は18V、電池容量は5.0Ahです。
【用途】
・コードレスリベッター、コードレスナッターの電源として。

ご注意

  • 商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリーパック(18V/5.0Ah)の型番BPL1850のページです。 型番BPL1850に関する仕様情報を記載しております。
バッテリーパック(18V/5.0Ah)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリーパック(18V/5.0Ah)
エビ 電池パック 充電器(R2B1)
電池パック 18V 5.0Ah
電池パック 18V 1.5Ah
電池パック 18V 3.0Ah
電池パック 14.4V 5.0Ah
メーカーロブテックスロブテックスPanasonic京セラPanasonicPanasonic
通常価格30,690円19,460円25,839円12,116円20,797円22,908円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
適合機種R2B1,N1B1R2B1----
JANコード49632020047634963202095792----
トラスココード568-6030363-4846----
全長(mm)85×12×80-----
電源(V)18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました