ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターポンププライヤー

通常単価(税別)
4,381円~4,952円
税込単価
4,819円~5,447円
通常出荷日:4日目

パイプやナットなどを掴むためのウォーターポンププライヤーです。【特長】・人間工学に基づいた握りやすいソ...

詳細を確認
  • 最大口開き(mm)
    46
  • 全長(mm)
    250

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

調整(段階)

グリップタイプ

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

最小発注数量
20
-
4053423253023
359.000
695-6509
金属部:クロムバナジウム合金鋼
グリップ:強化樹脂+ソフト樹脂
1個
26
ソフトグリップ
4053423302325
365.000
689-5041
先端:炭素鋼
ハンドル:TPR+TPR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,952円
( 5,447円 )
4日目
4,381円
( 4,819円 )
4日目

詳細情報

基本情報

パイプやナットなどを掴むためのウォーターポンププライヤーです。
【特長】
・人間工学に基づいた握りやすいソフトグリップを採用しています。
・口開き幅を用途に合わせて多段階に調整できます。
【用途】
・水道管工事やパイプの配管作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンププライヤー
ボッシュ ウォーターポンププライヤー
ウォーターポンププライヤー
ウォーターポンププライヤー コブラ
ウォーターポンププライヤー コンフォートハンドル
MONO ウォーターポンププライヤー
メーカーボッシュボッシュSMATO(韓国ブランド)クニペックスKLEIN TOOLSウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格4,381円-7,905円1,670円 -7,060円 -7,341円2,103円
通常出荷日4日目4日目15日目〜9日目1日目4日目
最大口開き(mm)4648----
全長(mm)250250----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト