ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボッシュ ウォーターポンププライヤー

通常単価(税別)
7,905円
税込単価
8,696円
通常出荷日:4日目

ナットの締め付け、緩め作業に使用するプライヤーレンチです。【特長】・人間工学に基づいた握りやすいグリッ...

詳細を確認
  • 最大口開き(mm)
    48
  • 全長(mm)
    250
  • 調整(段階)
    21
  • JANコード
    4053423253078
  • 質量(g)
    546.000
  • トラスココード
    695-6510
  • 材質1
    金属部:クロムバナジウム合金鋼
  • 材質2
    グリップ:強化樹脂+ソフト樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1600A02W3R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1600A02W3Rの仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
48
全長(mm)
250
調整(段階)
21
JANコード
4053423253078
質量(g)
546.000
トラスココード
695-6510
材質1
金属部:クロムバナジウム合金鋼
材質2
グリップ:強化樹脂+ソフト樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1600A02W3R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,905円
( 8,696円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ナットの締め付け、緩め作業に使用するプライヤーレンチです。
【特長】
・人間工学に基づいた握りやすいグリップです。
・グリップは強化樹脂とソフト樹脂で構成されています。
・金属部にはクロムバナジウム合金鋼を使用しています。
【用途】
・配管、設備工事などにおけるナットの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボッシュ ウォーターポンププライヤーの型番1600A02W3Rのページです。 型番1600A02W3Rに関する仕様情報を記載しております。
ボッシュ ウォーターポンププライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボッシュ ウォーターポンププライヤー
ウォーターポンププライヤー
ウォーターポンププライヤー
ウォーターポンププライヤー コブラ
ウォーターポンププライヤー コンフォートハンドル
MONO ウォーターポンププライヤー
メーカーボッシュボッシュSMATO(韓国ブランド)クニペックスKLEIN TOOLSウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格7,905円4,381円 -1,670円 -7,060円 -7,341円2,103円
通常出荷日4日目4日目15日目〜9日目1日目4日目
最大口開き(mm)4846----
全長(mm)250250----
調整(段階)21-----
JANコード4053423253078-----
質量(g)546.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました