ファクトリーサプライ用品技術窓口

グローバルソー マルチ工具バッグ

通常単価(税別)
3,175円~3,968円
税込単価
3,493円~4,365円
通常出荷日:4日目

工具の収納や持ち運びに便利なマルチ工具バッグのシリーズです。MサイズとLサイズの2種類のサイズバリエー...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    160
  • 高さ(mm)
    180
  • ショルダー部(mm)
    1000
  • 材質1
    ポリエステル・その他

ご注意

  • 本来の用途以外での使用はしないでください。
  • 本体および付属品に不具合がある場合は使用しないでください。
  • 合成繊維ですので火気・薬品等に近づけないでください。
  • 収納重量は10kgを超えないようにしてください。先の尖ったものや鋭利なものを収納するときは必ずカバーを付けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ポケット数(個)

色

長さ(mm)

幅(mm)

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
ベージュ
-
420
12
4920350498004
590.000
699-6908
1個
1
ブラック
-
420
12
4920350498011
590.000
699-6905
1個
1
カーキ
-
420
12
4920350498028
590.000
699-6903
1個
3
ベージュ
-
600
17
4920350498035
740.000
699-6906
1個
3
ブラック
-
600
17
4920350498042
740.000
699-6907
1個
3
カーキ
3
600
17
4920350498059
740.000
699-6904
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,175円
( 3,493円 )
4日目
3,175円
( 3,493円 )
4日目
3,175円
( 3,493円 )
4日目
3,968円
( 4,365円 )
4日目
3,968円
( 4,365円 )
4日目
3,968円
( 4,365円 )
4日目

詳細情報

基本情報

工具の収納や持ち運びに便利なマルチ工具バッグのシリーズです。MサイズとLサイズの2種類のサイズバリエーションがあります。
【特長】
・取り外し可能なショルダーストラップが付属しており、持ち運びに便利です。
・バッグの内側と外側に多数の収納ポケットを備えており、備品などを整理して収納できます。
・ファスナーの引手には暗闇で位置がわかりやすい蓄光パーツを採用しています。
・Mサイズは充電マルノコやグラインダーの収納に適しており、Lサイズは長物などを収納するのに便利な横長タイプです。
【用途】
・工場や作業現場での工具や機材の整理、保管、運搬に。

ご注意

  • 本来の用途以外での使用はしないでください。
  • 本体および付属品に不具合がある場合は使用しないでください。
  • 合成繊維ですので火気・薬品等に近づけないでください。
  • 収納重量は10kgを超えないようにしてください。先の尖ったものや鋭利なものを収納するときは必ずカバーを付けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー マルチ工具バッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソー マルチ工具バッグ
ツールバッグ マルチバッグ
ツールバッグ(マルチタイプ)
WORKMASTER マルチカップ
マルチファンクション カッターケース
工具差し
メーカーモトユキマーベルTONEワークマスタープロスターフジ矢
通常価格3,175円-4,618円2,767円1,003円2,932円9,197円 -
通常出荷日4日目5日目5日目3日目4日目11日目
奥行(mm)160-----
高さ(mm)180-----
ショルダー部(mm)1000-----
材質1ポリエステル・その他-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト