ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電スティックドリルドライバー 7.2V

通常単価(税別)
52,108円~59,351円
税込単価
57,319円~65,286円
通常出荷日:9日目

7.2Vの充電式スティックドリルドライバーのシリーズです。【特長】・オートストップ付でクラッチが効くと...

詳細を確認
  • 質量(g)
    550
  • 最大締付トルク(N・m)高速
    2.0
  • 最大締付トルク(N・m)低速
    6.0
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~900
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~300
  • 本体寸法(mm)
    243
  • ビット対辺(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    302

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

JANコード

付属品

最小発注数量
黒
690-4308
4549980875087
電池パック(EZ8L0719FB)×2個、急速充電器(EZ0L21)、プラスチックケース(EZ9667)
1個
赤
690-4311
4549980875094
電池パック(EZ8L0719FB)×2個、急速充電器(EZ0L21)、プラスチックケース(EZ9667)
1個
赤
690-4306
4549980875278
電池パック(EZ8L0719FB)×1個、急速充電器(EZ0L21)、プラスチックケース(EZ9667)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,351円
( 65,286円 )
9日目
59,351円
( 65,286円 )
9日目
52,108円
( 57,319円 )
9日目

詳細情報

基本情報

7.2Vの充電式スティックドリルドライバーのシリーズです。
【特長】
・オートストップ付でクラッチが効くと自動で電源が切れます。
・クラッチは±10%と高精度で、ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。
・使いやすい2WAY LEDライト、スピードコントロール、手締め機能を搭載しています。
【用途】
・製造工程、電気・住設工事、設備メンテナンスでのネジ締め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電スティックドリルドライバー 7.2Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電スティックドリルドライバー 7.2V
7.2V充電スティックドリルドライバー
充電ドリルドライバー 7.2V スリモ
充電スティックドリルドライバー 3.6V
充電スティックドリルドライバー 3.6V カウント機能付
充電ドリルドライバー
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格52,108円-50,216円54,595円42,595円 -47,892円50,522円
通常出荷日9日目1日目9日目9日目9日目1日目
質量(g)550550630.000480490630.000
最大締付トルク(N・m)高速2.02.02.01.51.52.0
最大締付トルク(N・m)低速6.06.06.04.44.46.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速0~9000~9000~9006006000~900
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速0~3000~3000~3002002000~300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト