ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電スティックドリルドライバー 3.6V

通常単価(税別)
42,595円~45,730円
税込単価
46,855円~50,303円
通常出荷日:9日目

コンパクトなスティックタイプの3.6V充電式ドリルドライバーのシリーズです。【特長】・設定トルクで自動...

詳細を確認
  • 質量(g)
    480
  • 最大締付トルク(N・m)高速
    1.5
  • 最大締付トルク(N・m)低速
    4.4
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    200
  • 全長(mm)
    276

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

JANコード

最小発注数量
黒
690-4310
4549980875339
1個
赤
690-4316
4549980875353
1個
グレー
690-4315
4549980875360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,730円
( 50,303円 )
9日目
45,730円
( 50,303円 )
9日目
42,595円
( 46,855円 )
9日目

詳細情報

基本情報

コンパクトなスティックタイプの3.6V充電式ドリルドライバーのシリーズです。
【特長】
・設定トルクで自動的に停止するオートストップ機能を搭載しています。
・最後の増し締めや、手工具感覚で使える手締め機能付きです。
・3.6Vと7.2Vに対応した充電器と電池パックが付属しています。
【用途】
・制御盤や自動化設備の組み立て、メンテナンスにおける小ねじの締め付け、緩め作業に。
・スイッチやセンサーなどの機器取り付けに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電スティックドリルドライバー 3.6Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電スティックドリルドライバー 3.6V
充電スティックドリルドライバー 3.6V カウント機能付
7.2V充電スティックドリルドライバー
充電スティックドリルドライバー 7.2V
Panasonic 3.6V充電ドリルドライバー
充電ドリルドライバー
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格42,595円-47,892円50,216円52,108円 -76,549円50,522円
通常出荷日9日目9日目1日目9日目9日目1日目
質量(g)480490550550480630.000
最大締付トルク(N・m)高速1.51.52.02.01.52.0
最大締付トルク(N・m)低速4.44.46.06.03.56.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速6006000~9000~9006000~900
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速2002000~3000~3002000~300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト