ファクトリーサプライ用品技術窓口

EXENA 充電ドリルドライバー EZ1DD3/4シリーズ

通常単価(税別)
5,333円~129,823円
税込単価
5,866円~142,805円
通常出荷日:7日目~9日目

パナソニックの電動工具「EXENA」シリーズの充電ドリルドライバーと、作業領域を拡大する関連アクセサリ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:23 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    詳細タイプ

    色

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    最大締付トルク(N・m)

    最大締付トルク(N・m)高速

    最大締付トルク(N・m)低速

    無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速

    無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速

    クラッチ作動下トルク(N・m)

    本体寸法(mm)

    バッテリー電圧(V)

    充電時間(分)

    バッテリー容量(Ah)

    材質1

    チャック能力(mm)

    全長(mm)

    打撃数(min[[の-1乗]])

    穴あけ能力(mm)鉄工

    穴あけ能力(mm)木工

    差込角(mm)

    無負荷回転速度(min[[の-1乗]])

    適合機種

    最小発注数量
    EZ1DD3シリーズ用補助ハンドル
    -
    694-8127
    4549980879115
    270.000
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    EZ1DD3・EZ1DD4
    1個
    充電ドリルドライバー
    黒
    693-7113
    4549980891155
    1800.0
    35
    -
    -
    70~1800
    20~530
    -
    143
    18
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6.35
    -
    -
    1個
    充電ドリルドライバー
    赤
    693-7112
    4549980891162
    1800.0
    35
    -
    -
    70~1800
    20~530
    -
    143
    18
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6.35
    -
    -
    1個
    充電ドリルドライバー 本体のみ
    黒
    693-7114
    4549980891179
    1070.0
    35
    -
    -
    70~1800
    20~530
    -
    143
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6.35
    -
    -
    1個
    充電ドリルドライバー 本体のみ
    赤
    693-7110
    4549980891186
    1070.0
    35
    -
    -
    70~1800
    20~530
    -
    143
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6.35
    -
    -
    1個
    充電ドリルドライバー
    黒
    697-9280
    4549980963548
    1900.0
    35
    15
    35
    70~1800
    20~530
    3
    173
    18
    60
    5.0
    ナイロン
    13
    -
    -
    13
    38
    13
    -
    -
    1個
    充電ドリルドライバー 本体のみ
    黒
    697-9277
    4549980963562
    1150.0
    35
    15
    35
    70~1800
    20~530
    3
    173
    -
    -
    -
    ナイロン
    -
    -
    -
    13
    38
    13
    -
    -
    1個
    充電ドリルドライバー 本体のみ
    赤
    697-9278
    4549980963579
    1150.0
    35
    15
    35
    70~1800
    20~530
    3
    173
    -
    -
    -
    ナイロン
    -
    -
    -
    13
    38
    13
    -
    -
    1個
    振動ドリルアタッチメント
    黒
    673-7230
    4549980874295
    360.000
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    117
    -
    -
    -
    -
    Φ1.5~13
    117
    27000
    -
    -
    Φ13
    1800
    EZ1DD2・EZ1DD3
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,333円
    ( 5,866円 )
    9日目
    129,823円
    ( 142,805円 )
    7日目
    129,823円
    ( 142,805円 )
    7日目
    58,703円
    ( 64,573円 )
    7日目
    58,703円
    ( 64,573円 )
    7日目
    122,980円
    ( 135,278円 )
    7日目
    58,703円
    ( 64,573円 )
    7日目
    58,703円
    ( 64,573円 )
    7日目
    28,377円
    ( 31,215円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    パナソニックの電動工具「EXENA」シリーズの充電ドリルドライバーと、作業領域を拡大する関連アクセサリーです。
    【特長】
    ・タップ立て作業やタップさらいが可能なタップモードを搭載したドリルドライバー本体をラインアップしています。
    ・アタッチメント対応モデルは、別売りのアタッチメントを装着することでケーブルカッターや圧着、振動ドリルなど1台で多様な作業が可能です。
    ・キーレスチャック搭載モデルは、軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用できます。
    ・大きな穴あけ作業の際に本体のブレを防ぎ、安全な作業を補助するハンドルも用意しています。
    【用途】
    ・設備や装置の組み立てにおけるネジ締めや、各種部材への穴あけ作業に。
    ・制御盤や配電盤などへのタップ加工に。
    ・アタッチメントを組み合わせることで、配線作業でのケーブル切断や圧着、アンカー下穴用のコンクリートやタイルへの穴あけなど、幅広い場面で使用できます。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    EXENA 充電ドリルドライバー EZ1DD3/4シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    EXENA 充電ドリルドライバー EZ1DD3/4シリーズ
    充電ドリルドライバー EZ1DD2
    EXENA 充電ドリルドライバー EZ1D31
    EXENA 充電ドリルドライバー EZ1D32
    EXENA 充電ドリルドライバー
    充電ミニドライバー EZ1D11Sシリーズ
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
    通常価格5,333円-39,948円 -23,727円 -21,629円 -38,477円 -10,475円
    通常出荷日7日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト