ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電スティックドリルドライバー 3.6V カウント機能付

通常単価(税別)
47,892円
税込単価
52,681円
通常出荷日:9日目

ねじ締め本数をカウントできる、3.6Vの充電式スティックドリルドライバーです。【特長】・ねじ締め本数カ...

詳細を確認
  • 色
    グレー
  • トラスココード
    690-4305
  • JANコード
    4550719004432
  • 質量(g)
    490
  • 最大締付トルク(N・m)高速
    1.5
  • 最大締付トルク(N・m)低速
    4.4
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    200

ご注意

  • ケースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EZ7411F03J-H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ7411F03J-Hの仕様・寸法情報

色
グレー
トラスココード
690-4305
JANコード
4550719004432
質量(g)
490
最大締付トルク(N・m)高速
1.5
最大締付トルク(N・m)低速
4.4
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
600
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ7411F03J-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,892円
( 52,681円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ねじ締め本数をカウントできる、3.6Vの充電式スティックドリルドライバーです。
【特長】
・ねじ締め本数カウント機能により、締め忘れを防止できます。
・設定トルクに達すると自動停止するオートストップ機能を搭載しています。
・きめ細かなトルク設定が可能な21段クラッチを搭載しています。
・手締め機能付きで、増し締めも可能です。
・軽量・コンパクトな設計と滑りにくいラバーグリップで、取り回しが容易です。
・暗い場所での作業に便利なLEDライト付きです。
【用途】
・制御盤や電子機器の組み立て、メンテナンス作業に。
・締め付け本数の管理が必要な組み立てラインでの作業に。

ご注意

  • ケースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電スティックドリルドライバー 3.6V カウント機能付の型番EZ7411F03J-Hのページです。 型番EZ7411F03J-Hに関する仕様情報を記載しております。
充電スティックドリルドライバー 3.6V カウント機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電スティックドリルドライバー 3.6V カウント機能付
7.2V充電スティックドリルドライバー
充電ドリルドライバー
充電ドリルドライバー 7.2V スリモ
Panasonic 3.6V充電ドリルドライバー
充電振動ドリルドライバー"Dual"(18V/14.4V) 18V(5.0Ah)電池セット品
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格47,892円50,216円50,522円54,595円76,549円89,238円
通常出荷日9日目1日目1日目9日目9日目1日目
色グレー黒黒黒--
トラスココード690-4305690-4318690-4313690-5996690-4312206-3916
JANコード455071900443245499808751004550719004449454998087526145507190053924549980602706
質量(g)490550630.000630.000480-
最大締付トルク(N・m)高速1.52.02.02.01.5-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました