ファクトリーサプライ用品技術窓口

Panasonic 3.6V充電ドリルドライバー

通常単価(税別)
76,549円
税込単価
84,204円
通常出荷日:9日目

【特長】・クラッチは21段切替で、作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく調整できます。・クラッチの動...

詳細を確認
  • トラスココード
    690-4312
  • JANコード
    4550719005392
  • 質量(g)
    480
  • 最大締付トルク(N・m)高速
    1.5
  • 最大締付トルク(N・m)低速
    3.5
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EYSDA1NS1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EYSDA1NS1の仕様・寸法情報

トラスココード
690-4312
JANコード
4550719005392
質量(g)
480
最大締付トルク(N・m)高速
1.5
最大締付トルク(N・m)低速
3.5
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
600
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EYSDA1NS1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,549円
( 84,204円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラッチは21段切替で、作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく調整できます。
・クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度です。
・電源自動停止機能付で、電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止しクラッチが作動しないリスクが低減します。
【用途】
・小ねじの締め付け。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Panasonic 3.6V充電ドリルドライバーの型番EYSDA1NS1のページです。 型番EYSDA1NS1に関する仕様情報を記載しております。
Panasonic 3.6V充電ドリルドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic 3.6V充電ドリルドライバー
充電ドリルドライバー
充電スティックドリルドライバー 3.6V カウント機能付
充電ドリルドライバー 7.2V スリモ
充電振動ドリルドライバー"Dual"(18V/14.4V) 18V(5.0Ah)電池セット品
7.2V充電スティックドリルドライバー
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格76,549円50,522円47,892円54,595円89,238円50,216円
通常出荷日9日目1日目9日目9日目1日目1日目
トラスココード690-4312690-4313690-4305690-5996206-3916690-4318
JANコード455071900539245507190044494550719004432454998087526145499806027064549980875100
質量(g)480630.000490630.000-550
最大締付トルク(N・m)高速1.52.01.52.0-2.0
最大締付トルク(N・m)低速3.56.04.46.0-6.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました