ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電ドリルドライバー 7.2V スリモ

通常単価(税別)
54,595円
税込単価
60,055円
通常出荷日:9日目

使いやすいT型フォルムと細身のグリップが特長の7.2V充電式ドリルドライバーです。【特長】・きめ細かな...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • トラスココード
    690-5996
  • JANコード
    4549980875261
  • 質量(g)
    630.000
  • 最大締付トルク(N・m)高速
    2.0
  • 最大締付トルク(N・m)低速
    6.0
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~900
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~300
  • 全長(mm)
    145

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EZ7420F07D-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ7420F07D-Bの仕様・寸法情報

色
黒
トラスココード
690-5996
JANコード
4549980875261
質量(g)
630.000
最大締付トルク(N・m)高速
2.0
最大締付トルク(N・m)低速
6.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~900
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~300
全長(mm)
145
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ7420F07D-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,595円
( 60,055円 )
9日目

詳細情報

基本情報

使いやすいT型フォルムと細身のグリップが特長の7.2V充電式ドリルドライバーです。
【特長】
・きめ細かな21段クラッチを搭載しており、精密なトルク管理が可能です。
・一体型の引掛けリングを装備しており、カラビナなどを使用することで高所作業時の落下を防止します。
【用途】
・設備や内装工事におけるネジの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ドリルドライバー 7.2V スリモの型番EZ7420F07D-Bのページです。 型番EZ7420F07D-Bに関する仕様情報を記載しております。
充電ドリルドライバー 7.2V スリモのレビュー
この商品のレビューはありません

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました