ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

3M VHB(TM) 構造用接合テープ Y4950

通常単価(税別)
101,614円
税込単価
111,775円
通常出荷日:9日目

強力な接合力と耐久性を備えた、3MのVHB(TM)構造用接合テープです。【特長】・基材にアクリルフォー...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y4950-600X11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y4950-600X11の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1.14
テープ幅(mm)
600
テープ長さ(m)
11
粘着剤
アクリル系
粘着力
57
JANコード
4519001096470
トラスココード
424-5548
質量(g)
7500.0
材質1
基材:アクリルフォーム
材質2
粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
1.14
テープカット条件
ハサミ、カッターが必要
色
ホワイト
長さ(m)
11
幅(mm)
600
-
-

型番リスト

表示件数
型番
Y4950-600X11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,614円
( 111,775円 )
9日目

詳細情報

基本情報

強力な接合力と耐久性を備えた、3MのVHB(TM)構造用接合テープです。
【特長】
・基材にアクリルフォーム、粘着剤にアクリル系を使用しています。
・施工が容易で、接合部が目立ちにくいためデザイン性を損ないません。
【用途】
・各種部材を接合する際の、ボルト、リベット、溶接、クリップ、クランプの代替として使用できます。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M VHB(TM) 構造用接合テープ Y4950の型番Y4950-600X11のページです。 型番Y4950-600X11に関する仕様情報を記載しております。
3M VHB(TM) 構造用接合テープ Y4950のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M VHB(TM) 構造用接合テープ Y4950
3M VHB構造用接合テープ マルチスペック
VHB構造用接合テープ Y-4922
VHB構造用接合テープ Y-4825K
15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)
防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコ日東電工
通常価格101,614円78,553円143,497円2,116円 -658円1,195円 -
通常出荷日9日目11日目11日目9日目〜1日目1日目
テープ厚(mm)1.140.40.4-0.751
テープ幅(mm)600300300-15-
テープ長さ(m)113333-210
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系-アクリル系ゴム系
粘着力572040-6.2N/10mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました