ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

VHB構造用接合テープ Y-4922

通常単価(税別)
143,497円
税込単価
157,847円
通常出荷日:11日目

接合力、耐久性、施工の容易さを特長とする構造用接合テープです。【特長】・基材に柔軟なアクリルフォームを...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y4922-300X33
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y4922-300X33の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.4
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
33
粘着剤
アクリル系
粘着力
40
JANコード
4519001072290
トラスココード
424-2380
質量(g)
5000.0
材質1
基材:アクリルフォーム
材質2
粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.4
テープカット条件
ハサミ、カッターが必要
色
ホワイト
長さ(m)
33
幅(mm)
300
-
-

型番リスト

表示件数
型番
Y4922-300X33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143,497円
( 157,847円 )
11日目

詳細情報

基本情報

接合力、耐久性、施工の容易さを特長とする構造用接合テープです。
【特長】
・基材に柔軟なアクリルフォームを使用しており、低温での接着が可能です。
・さまざまな被着体に対して接着力を発揮します。
【用途】
・ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代替として、各種部材の固定や接合に。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHB構造用接合テープ Y-4922の型番Y4922-300X33のページです。 型番Y4922-300X33に関する仕様情報を記載しております。
VHB構造用接合テープ Y-4922のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VHB構造用接合テープ Y-4922
3M VHB(TM) 構造用接合テープ Y4950
3M VHB構造用接合テープ マルチスペック
VHB構造用接合テープ Y-4825K
ゴム固定用両面テープ VR-5300
15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン日東電工エスコ
通常価格143,497円101,614円78,553円2,116円 -5,177円658円
通常出荷日11日目9日目11日目9日目〜9日目1日目
テープ厚(mm)0.41.140.4-0.140.75
テープ幅(mm)300600300-5015
テープ長さ(m)331133-502
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系-ゴム系アクリル系
粘着力405720-156.2N/10mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました