ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ポリイミドテープ 厚さ0.065mm
通常価格(税別):998円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
機械巻 ストレッチフィルム 20μ【1~6個入り】
通常価格(税別):16,930円~
通常出荷日:在庫品1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
エスコ
銅板
エスコ
通常価格(税別):6,419円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
強力な接合力、耐久性、施工の容易さを備えた、低VOCタイプのVHB構造用接合テープシリーズです。【特長...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,116円 ( 2,328円 ) | 9日目 |
2,964円 ( 3,260円 ) | 9日目 |
3,729円 ( 4,102円 ) | 9日目 |
40,913円 ( 45,004円 ) | 11日目 |
96,931円 ( 106,624円 ) | 9日目 |
3,173円 ( 3,490円 ) | 9日目 |
50,104円 ( 55,114円 ) | 9日目 |
4,784円 ( 5,262円 ) | 9日目 |
26,296円 ( 28,926円 ) | 9日目 |
60,123円 ( 66,135円 ) | 9日目 |
140,794円 ( 154,873円 ) | 9日目 |
29,832円 ( 32,815円 ) | 9日目 |
71,934円 ( 79,127円 ) | 9日目 |
5,887円 ( 6,476円 ) | 9日目 |
77,545円 ( 85,300円 ) | 9日目 |
強力な接合力、耐久性、施工の容易さを備えた、低VOCタイプのVHB構造用接合テープシリーズです。
【特長】
・基材にアクリルフォームを使用しており、強力な接合力と耐久性を持ちます。
・テープで接合するため、ボルトやリベット、溶接が不要で、接合部をきれいに仕上げることができます。
【用途】
・ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代替として、各種部材の接合や固定に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)
0通常価格(税別):658円

日東電工
No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)
4.7通常価格(税別):227円~

nitoms
No.5711 一般材料用超強力両面テープ
4.6通常価格(税別):902円~

スリーエムジャパン
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途
4.7通常価格(税別):858円~

日東電工
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)
4.4通常価格(税別):244円~

コニシ
ボンドSSテープ 強力両面テープ
4.3通常価格(税別):3,504円

スリーエムジャパン
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手
3.6通常価格(税別):736円~

スリーエムジャパン
超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 粗面用
0通常価格(税別):821円~

スリーエムジャパン
超強力両面テープ 金属・一般材料用
0通常価格(税別):781円~