ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

3M VHB構造用接合テープ マルチスペック

通常単価(税別)
78,553円
税込単価
86,408円
通常出荷日:11日目

3MのVHB構造用接合テープ、マルチスペックタイプです。【特長】・ねじや溶接の代わりになるほどの接合力...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y4180-04-300X33
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y4180-04-300X33の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.4
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
33
粘着剤
アクリル系
粘着力
20
JANコード
4549395250141
トラスココード
424-5542
質量(g)
5000.0
材質1
基材:アクリルフォーム
材質2
粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.4
テープカット条件
ハサミ、カッターが必要
色
グレー
長さ(m)
33
幅(mm)
300
-
-

型番リスト

表示件数
型番
Y4180-04-300X33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,553円
( 86,408円 )
11日目

詳細情報

基本情報

3MのVHB構造用接合テープ、マルチスペックタイプです。
【特長】
・ねじや溶接の代わりになるほどの接合力を持ち、耐久性も備えています。
・テープによる接合のため、施工が容易でデザイン性を損ないません。
・基材はアクリルフォーム、粘着剤はアクリル系です。
【用途】
・ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用として。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M VHB構造用接合テープ マルチスペックの型番Y4180-04-300X33のページです。 型番Y4180-04-300X33に関する仕様情報を記載しております。
3M VHB構造用接合テープ マルチスペックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M VHB構造用接合テープ マルチスペック
3M VHB(TM) 構造用接合テープ Y4950
VHB構造用接合テープ Y-4922
VHB構造用接合テープ Y-4825K
15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)
防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコ日東電工
通常価格78,553円101,614円143,497円2,116円 -658円1,195円 -
通常出荷日11日目9日目11日目9日目〜1日目1日目
テープ厚(mm)0.41.140.4-0.751
テープ幅(mm)300600300-15-
テープ長さ(m)331133-210
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系-アクリル系ゴム系
粘着力205740-6.2N/10mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました