ファクトリーサプライ用品技術窓口

黒ダルマ玄能

通常単価(税別)
4,557円~8,665円
税込単価
5,013円~9,532円
通常出荷日:5日目

木工や彫刻などで使用される、黒ダルマ玄能のシリーズです。【特長】・打撃面が大きく細工用に適しています。...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    330

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

頭径(mm)

頭長(mm)

呼称(kg)

最小発注数量
4953673007615
300.000
347-0512
31Φ
55
0.3
1個
4953673007622
375.000
346-8977
33Φ
57
0.375
1個
4953673007639
450.000
344-6752
36Φ
70
0.45
1個
4953673007646
570
346-7378
37Φ
70
0.57
1個
4953673007653
670.000
347-0508
45Φ
70
0.67
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,557円
( 5,013円 )
5日目
5,285円
( 5,814円 )
5日目
6,086円
( 6,695円 )
5日目
7,261円
( 7,987円 )
5日目
8,665円
( 9,532円 )
5日目

詳細情報

基本情報

木工や彫刻などで使用される、黒ダルマ玄能のシリーズです。
【特長】
・打撃面が大きく細工用に適しています。
【用途】
・ノミ打ちや彫刻などの作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒ダルマ玄能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒ダルマ玄能
ステンレス八角玄能(木柄)
磨舞台屋鎚
玄能用木柄
両口玄能
両口玄能
メーカー須佐製作所須佐製作所須佐製作所KAKURI(角利産業)土牛E-Value
通常価格4,557円-10,678円 -11,375円1,163円2,740円 -922円 -
通常出荷日5日目5日目5日目6日目5日目3日目
全長(mm)330360360---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト