ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス八角玄能(木柄)

通常単価(税別)
10,678円~15,406円
税込単価
11,746円~16,947円
通常出荷日:5日目

頭部がステンレス製の木柄付き八角玄能シリーズです。【特長】・頭部はサビにくいステンレス製です。・柄には...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    360

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

頭径(mm)

頭長(mm)

呼称(kg)

最小発注数量
4953673200016
300.000
346-8954
21×24
85
0.3
1個
4953673200023
375.000
346-8974
23×27
92
0.375
1個
4953673200030
450.000
347-0480
24×28
96
0.45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,678円
( 11,746円 )
5日目
13,207円
( 14,528円 )
5日目
15,406円
( 16,947円 )
5日目

詳細情報

基本情報

頭部がステンレス製の木柄付き八角玄能シリーズです。
【特長】
・頭部はサビにくいステンレス製です。
・柄には国産本樫を使用しており、ニスは塗布されていません。
・保管や持ち運びに便利な、傷や汚れが付きにくいバッグが付属しています。
【用途】
・製造装置や設備の組み立て、メンテナンス作業での部材の打ち込みや位置調整に。
・制御盤や配電盤内の部品の固定や、ダクト・配管の位置決めなどの軽打撃作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス八角玄能(木柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス八角玄能(木柄)
黒ダルマ玄能
磨舞台屋鎚
磨き八角玄能
KAKURI 龍蔵 ブロンズ八角玄能
ステンレス製両口玄能
メーカー須佐製作所須佐製作所須佐製作所SK-11KAKURI(角利産業)SK-11
通常価格10,678円-4,557円 -11,375円1,371円 -4,361円2,244円 -
通常出荷日5日目5日目5日目3日目6日目3日目
全長(mm)360330360---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト