ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
エアコン室外機の風向きを変えることが可能なルーバーです。
【特長】
・両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座と落下防止の紐が付属しています。
【用途】
・ベランダや通路など、狭い場所に設置された室外機からの排気が人や植栽などに直接当たるのを防ぎます。
・排気が滞留しやすい場所での空気のよどみを解消し、空調効率の改善に役立ちます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

カクダイ
噴霧ポンプユニット
0通常価格(税別):961円~

淀川電機製作所
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
5通常価格(税別):84,786円~

トラスコ中山
保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)
5通常価格(税別):666円~

スイデン
送風機用ダクト(スタンダードタイプ)
5通常価格(税別):16,082円~

エスコ
貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm
5通常価格(税別):628円~

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):3,377円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~