ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
ミスミ
新型スパナ
TONE
片口スパナ TSS-0006~0075
トラスコ中山
  • <
  • >

パンチカッター 厚鋼電線管用

通常単価(税別)
4,763円~37,247円
税込単価
5,239円~40,972円
通常出荷日:4日目

厳選された材料を使用した、厚鋼電線管用のパンチカッターシリーズです。【特長】・丈夫で切れ味が鋭く、切り...

詳細を確認
  • 適合機種
    SKP-4、SLP-4、EVK-4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

穴径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
21.9
4573648930306
133.000
149-3362
1個
27.4
4573648930313
143.000
149-3363
1個
34.2
4573648930320
243.000
149-3364
1個
42.8
4573648930337
453.000
149-3365
1個
48.7
4573648930344
604.000
149-3366
1個
60.5
4573648930351
906.000
149-3367
1個
76.0
4573648930368
1785.000
149-3368
1個
88.8
4573648930375
2235.000
149-3369
1個
102.5
4573648930382
3156.000
149-3370
1個
115.2
4573648930399
3767.000
149-3371
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,763円
( 5,239円 )
4日目
5,334円
( 5,867円 )
4日目
6,191円
( 6,810円 )
4日目
8,096円
( 8,906円 )
4日目
9,164円
( 10,080円 )
4日目
12,986円
( 14,285円 )
4日目
19,564円
( 21,520円 )
4日目
24,258円
( 26,684円 )
4日目
31,453円
( 34,598円 )
4日目
37,247円
( 40,972円 )
4日目

詳細情報

基本情報

厳選された材料を使用した、厚鋼電線管用のパンチカッターシリーズです。
【特長】
・丈夫で切れ味が鋭く、切り口がきれいに仕上がります。
・各商品はポンチとダイスがセットになっています。
【用途】
・配電盤や制御盤など、電気設備工事や配管工事における鋼板の穴あけ加工に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチカッター 厚鋼電線管用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチカッター 厚鋼電線管用
パンチカッター 薄鋼電線管用
丸パンチ 厚鋼電線管用
厚鋼電線管用パンチ替刃
厚鋼電線管用刃物セット
厚鋼電線管用丸穴パンチセット(パンチ・ダイ)
メーカーカクタスカクタス泉精器製作所マーベル西田製作所亀倉精機
通常価格4,763円-4,381円 -4,125円 -26,330円137,558円8,633円 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜5日目5日目1日目
適合機種SKP-4、SLP-4、EVK-4SKP-4、SLP-4、EVK-4----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト