ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチカッターケース

通常単価(税別)
23,408円
税込単価
25,749円
通常出荷日:4日目

パンチカッターをまとめて収納するためのアルミ製ケースです。【特長】・パンチカッターとパンチボルトを整理...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2100.0
  • トラスココード
    254-2283
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PC-AK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PC-AKの仕様・寸法情報

質量(g)
2100.0
トラスココード
254-2283
材質1
アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-AK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,408円
( 25,749円 )
4日目

詳細情報

基本情報

パンチカッターをまとめて収納するためのアルミ製ケースです。
【特長】
・パンチカッターとパンチボルトを整理整頓でき、紛失を防止します。
・厚鋼電線管用の場合、G16からG104までのパンチカッター10種類を収納可能です。
【用途】
・工場や作業現場におけるパンチカッターの保管や持ち運びに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチカッターケースの型番PC-AKのページです。 型番PC-AKに関する仕様情報を記載しております。
パンチカッターケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチカッターケース
コードレスポートパンチャー
ミニパンチャー替刃 丸穴 厚板用
手動油圧式パンチャーエビパンチャー用シャフト
西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ32.5
ポートパンチャー用標準替刃(φ6mm~φ15mm)
メーカーカクタス亀倉精機育良精機製作所ロブテックス西田製作所亀倉精機
通常価格23,408円323,983円12,048円 -2,589円 -7,056円14,523円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
質量(g)2100.0-----
トラスココード254-2283-----
材質1アルミ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました