ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

精密ドライバーセット 軸長50・60mm【8~13個入り】

通常単価(税別)
5,143円~6,857円
税込単価
5,657円~7,543円
通常出荷日:4日目

人間工学に基づいたデザインで使いやすい、精密ドライバーのセットシリーズです。【特長】・シャフトには硬質...

詳細を確認
  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

セット内容

セット内容(本)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
SL1.5/2.5/3.0、PH00/0、TX5/6/8
8
4053423255102
370.000
689-3556
1パック

8個入り

SL1.5/2.0/2.5/3.0、PH000/00/0、TX5/6/8/9、H1.5/2.0
13
4053423255119
476.000
689-3555
1パック

13個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,143円
( 5,657円 )
4日目
6,857円
( 7,543円 )
4日目

詳細情報

基本情報

人間工学に基づいたデザインで使いやすい、精密ドライバーのセットシリーズです。
【特長】
・シャフトには硬質なS2スチールを使用しています。
・ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインで、快適な作業をサポートします。
・ソフトグリップで覆われた回転キャップは六角形状で、転がりを防止します。
・ハンドルと背面にサイズと形状が色分けで表示されており、直感的に識別できます。
・収納と持ち運びに便利なケースやバッグが付属しています。
【用途】
・精密機器などの小さなネジの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ドライバーセット 軸長50・60mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバーセット 軸長50・60mm
#0 x50mm [+]ドライバー(精密用)
精密ドライバーセット(6本組)軸タイプ丸
#00x50mm [+]ドライバー(精密用)
2.0x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
3.0x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
メーカーボッシュエスコSK-11エスコエスコエスコ
通常価格5,143円-615円726円 -611円1,146円1,079円
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目3日目
ハンドルサイズ(mm)18-----
材質1シャフト:S2スチール-----
材質2ハンドル:PP+TPR-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト