ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボッシュ マルチツール

通常単価(税別)
5,524円
税込単価
6,076円
通常出荷日:4日目

人間工学に基づいて設計された、16の機能を備えたマルチツールです。【特長】・高品質なステンレススチール...

詳細を確認
  • JANコード
    4053423254082
  • 質量(g)
    280.000
  • トラスココード
    689-5080
  • 材質1
    ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金
  • 高さ(mm)
    25
  • 収納時全長(mm)
    106
  • 色
    グリーン
  • 全長(mm)
    158
  • 幅(mm)
    47
  • 材質2
    ハンドル:ABS+TPR

ご注意

  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1600A02Z98
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1600A02Z98の仕様・寸法情報

JANコード
4053423254082
質量(g)
280.000
トラスココード
689-5080
材質1
ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金
高さ(mm)
25
収納時全長(mm)
106
色
グリーン
全長(mm)
158
幅(mm)
47
材質2
ハンドル:ABS+TPR

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1600A02Z98
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,524円
( 6,076円 )
4日目

詳細情報

基本情報

人間工学に基づいて設計された、16の機能を備えたマルチツールです。
【特長】
・高品質なステンレススチール製で、表面には錆びにくいニッケルメッキが施されています。
・手になじむソフトグリップにより、快適な作業が可能です。
【用途】
・ネジの締め付け・緩め作業に。
・線材などの曲げ、切断加工に。
・ナイフ、やすり、缶切り、ピンセットなど、様々な軽作業に対応します。

ご注意

  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボッシュ マルチツールの型番1600A02Z98のページです。 型番1600A02Z98に関する仕様情報を記載しております。
ボッシュ マルチツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボッシュ マルチツール
プロフェッショナルナイフ替刃セット
マルチツール サスペンション
マルチツール アームバードライブ
マルチツール アームバーコルク
マルチツール トラス
メーカーボッシュボッシュGERBERGERBERGERBERGERBER
通常価格5,524円5,486円8,906円5,558円5,186円 -9,746円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
JANコード40534232540824059952613871----
質量(g)280.000250.000----
トラスココード689-5080411-6660----
材質1ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金アルミニウム----
高さ(mm)25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました