ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロフェッショナルナイフ替刃セット

通常単価(税別)
5,486円
税込単価
6,035円
通常出荷日:4日目

プロフェッショナルナイフ本体と替刃10枚がセットになった商品です。【特長】・ナイフ本体は丈夫なアルミダ...

詳細を確認
  • JANコード
    4059952613871
  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    411-6660
  • 材質1
    アルミニウム
  • 全長(mm)
    185
  • 材質2
    ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1600A027M5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1600A027M5の仕様・寸法情報

JANコード
4059952613871
質量(g)
250.000
トラスココード
411-6660
材質1
アルミニウム
全長(mm)
185
材質2
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1600A027M5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,486円
( 6,035円 )
4日目

詳細情報

基本情報

プロフェッショナルナイフ本体と替刃10枚がセットになった商品です。
【特長】
・ナイフ本体は丈夫なアルミダイキャストボディの折りたたみ式です。
・工具不要でブレードを簡単に交換できます。
・ハンドル部分に替刃を3枚収納可能です。
・材質はアルミニウム、ABS樹脂です。
【用途】
・紙、布、革、段ボールなどの切断作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロフェッショナルナイフ替刃セットの型番1600A027M5のページです。 型番1600A027M5に関する仕様情報を記載しております。
プロフェッショナルナイフ替刃セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロフェッショナルナイフ替刃セット
ボッシュ マルチツール
カッターナイフ(替刃10枚付セット)
カッターナイフ(替刃10枚付セット)
カッターナイフ(替刃10枚付セット)
140mm アートナイフ(替刃25枚付セット)
メーカーボッシュボッシュエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,486円5,524円1,153円1,322円1,305円2,232円
通常出荷日4日目4日目3日目3日目3日目2日目
JANコード40599526138714053423254082----
質量(g)250.000280.000----
トラスココード411-6660689-5080----
材質1アルミニウムステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金----
全長(mm)185158----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました