17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リチウムイオン電池 電圧DC14.4V

通常単価(税別)
23,830
税込単価
26,213
通常出荷日:4日目

カクタス製のコードレス工具に使用するリチウムイオン電池です。【特長】・従来品(EB-0500)に比べて...

詳細を確認
  • 種類
    リチウムイオン電池
  • 定格容量
    5.0Ah
  • 電圧(V)
    DC14.4
  • 質量(g)
    610.000
  • トラスココード
    420-5735

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EB-0505
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EB-0505の仕様・寸法情報

種類
リチウムイオン電池
定格容量
5.0Ah
電圧(V)
DC14.4
質量(g)
610.000
トラスココード
420-5735
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EB-0505
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,830
( 26,213 )
4日目

詳細情報

基本情報

カクタス製のコードレス工具に使用するリチウムイオン電池です。
【特長】
・従来品(EB-0500)に比べて容量が12%アップした大容量タイプです。
・サイズは従来品と変わりません。
【用途】
・カクタスコードレス圧着工具、圧縮工具、ケーブルカッターの電源として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオン電池 電圧DC14.4Vの型番EB-0505のページです。 型番EB-0505に関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオン電池 電圧DC14.4Vのレビュー
この商品のレビューはありません

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました